Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 71 W, 9602 lm, 3000 K, CRI80, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDS563 LED100/830II GL-DM50CLOLS850 C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 9602 lm, 71 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634404
Täysi tilauskoodi: 871951409080400