Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 120 W, 15306 lm, 3000 K, CRI80, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDS562 LED170/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 15306 lm, 120 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634398
Täysi tilauskoodi: 871951409074300

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED170 [LED module 17000 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Family

Product