Tuotteet
Tuote | Vertaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 3 804 | 3000 | 80-89 | 31,5 | |||
101 | 3 804 | 3000 | 80-89 | 31,5 | |||
69 | 3 804 | 3000 | 80-89 | 31,5 | |||
97 | 3 804 | 3000 | 80-89 | 31,5 | |||
97 | 3 804 | 3000 | 80-89 | 33 | |||
111 | 6 679 | 3000 | 80-89 | 52 | |||
107 | 3 804 | 3000 | 80-89 | 31,5 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Kauniin Philips CitySwan LED Gen3 -valaisimen ovat suunnitelleet tanskalaiset arkkitehdit Bjarne Schläger ja Morten Weeke Borup. Valaisimen yksinkertainen soikiomuoto, minimalistiset materiaalit, puhtaat linjat ja valkoinen opaali "lampunvarjostin" tekevät siitä huomaamattoman tyylikkään ratkaisun kaikkiin kaupunkiympäristöihin. Patentoitu yöaikaan hehkuva valoteknologia korostaa valaisimen muotoilua ja valaisee kadut ja tilat pehmeällä ja funktionaalisella valolla, joka sopii täysin ympäristöönsä. CitySwan LED Gen3:lla voidaan myös luoda värikästä tunnelmia, joka korostavat paikallista identiteettiä tai tarjoten kaupunkitiloihin innovatiiviset puitteet. Tässä erottuvassa ja tyylikkäässä Urban Styling -ratkaisussa on valikoima kiinnitysvaihtoehtoja, kuten pylvään päähän tai ripustettuna. Se on saatavana myös seinäasennettavana valaisimena ja pollarina. Kolmannen sukupolven CitySwan LED yhdistää uusimman pyöreän LED-moduulin luokkansa parhaan suorituskyvyn ja laajan värilämpötila-alueen saavuttamiseksi. Se voidaan myös konfiguroida System Ready (SR) -liitäntälaitteella ja yhdellä tai kahdella Zhaga-D4i (ZD4i) SR-liittimellä. Tämä mahdollistaa valaisimen liittämisen Interact-ohjausjärjestelmään ja tunnistimien lisäämisen alaliittimen avulla. CitySwan LED Gen3:n käytettävyyttä on myös parannettu huoltoa helpottamaan. Lisäksi jokainen CitySwan LED Gen3 BPS639 -valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service tag -sovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaistusresursseista ja tarvittavista varaosista.
Edut
Palkittu, ainutlaatuisen tyylikäs muotoilu ja täydellinen LED-valaisin
Patentoitu hehkuva valaistustekniikka väripohjaiseen ohjaukseen
Ominaisuudet
Valittavana 2 mallia ja monia asennusvaihtoehtoja: sivu, pylväs, vaijeri tai keskikiinnitys
Sisältää LEDGINE-tekniikkaa eli uusinta ja laadukkainta LED-tekniikkaa