Philips CitySwan LED, Urban road & street light, 52 W, 6679 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Metronomis-valonjako, keskileveä, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10
BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Opaali, Varsiasennus, halkaisija 60 mm, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 6679 lm, 52 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 10 kV (yhteismuotoinen), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot