Philips CitySwan LED, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Märälle tielle sopiva valonjako (DK), Suojausluokka II, IP66, SRG6-10
BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Opaali, Asennuskiinnike, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 3804 lm, 31.5 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Märälle tielle sopiva valonjako (DK), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 10 kV (yhteismuotoinen), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot