Suomi - Suomeksi

Philips CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul LED gen2 – monipuolinen kaupunkivalaisin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuote Vertaa
110
5 100
3000
80
46,5
106
4 920
3000
80
46,5
110
5 100
3000
80
46,5
110
5 100
3000
80
46,5
146
4 980
3000
80
34
146
4 980
3000
80
34
146
4 980
3000
80
34
146
4 980
3000
80
34

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CitySoul LED gen2 on yksi monipuolisimmista kaupunkivalaisimistamme. Se tuo tyyliä, tehokkuutta ja tunnelmaa kaupungin jokaiselle osa-alueelle. Valaisimen pyöristetty, minimalistinen ja saumaton muotokieli antaa valaistusratkaisulle yhtenäisen ilmeen koko kaupungissa. Modulaarinen valaisintuoteperhe tarjoaa monia eri kokoja ja asennustapoja, joista löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen käyttötarpeeseen. Entistä tehokkaammat LEDGINE-P-optiikat takaavat energiatehokkaan ja optimoidun valaistusratkaisun, jonka ansiosta valoa ohjautuu juuri oikea määrä oikeaan paikkaan. Käyttökohteen mukaan räätälöidyt optiikat takaavat turvallisen ja miellyttävän valaistuksen energiatehokkaasti. Erityistarpeisiin suunnitellut valoreseptit auttavat muun muassa tukemaan luonnon monimuotoisuutta oikealla valon spektrillä. CitySouliin on saatavilla yksi tai kaksi Zhaga-liitintä, joiden ansiosta valaisin voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Tämä mahdollistaa entistä isommat energiansäästöt, datan keräämisen sensoreiden avulla sekä mukautuvan ja pitkälle tulevaisuuteen toimivan ratkaisun.

Edut

  • Yhtenäinen ulkoasu valaisimissa, kiinnikkeissä ja valaisinpylväissä

  • Uusimmat LEDGINE-P-optiikat tarjoavat entistä korkeamman valotehokkuden, mikä auttaa pienentämään käyttökustannuksia

Ominaisuudet

  • Yhteensopiva olemassaolevien CitySoul-pylväiden ja ‑kiinnikkeiden kanssa

  • Laaja valikoima tyylikkäitä, valaisinkohtaisia paketteja, jotka sisältävät yhteensopivat pylväät ja valaisinvarret, kallistusmahdollisuuden sekä pylvään päähän asennettavan kaksoisvalaisinversion ja vaijeriripustusversion

Käyttökohteet

  • Kaupunkien keskustat
  • Puistot ja aukiot
  • Tiet ja kadut
  • Ostoskadut

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • .

Lataukset