Suomi - Suomeksi

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Leveä valonjako 52, Suojausluokka II, IP66, STD

BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Varsiasennus, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Leveä valonjako 52, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 6,0 m ilman pistoketta, Ruuviliitäntäkappale

Tilauskoodi: 912300060811
Täysi tilauskoodi: 872110337025900

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED60 [LED module 6000 lm]