Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
CitySoul LED gen2 on yksi monipuolisimmista kaupunkivalaisimistamme. Se tuo tyyliä, tehokkuutta ja tunnelmaa kaupungin jokaiselle osa-alueelle. Valaisimen pyöristetty, minimalistinen ja saumaton muotokieli antaa valaistusratkaisulle yhtenäisen ilmeen koko kaupungissa. Modulaarinen valaisintuoteperhe tarjoaa monia eri kokoja ja asennustapoja, joista löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen käyttötarpeeseen. Entistä tehokkaammat LEDGINE-P-optiikat takaavat energiatehokkaan ja optimoidun valaistusratkaisun, jonka ansiosta valoa ohjautuu juuri oikea määrä oikeaan paikkaan. Käyttökohteen mukaan räätälöidyt optiikat takaavat turvallisen ja miellyttävän valaistuksen energiatehokkaasti. Erityistarpeisiin suunnitellut valoreseptit auttavat muun muassa tukemaan luonnon monimuotoisuutta oikealla valon spektrillä. CitySouliin on saatavilla yksi tai kaksi Zhaga-liitintä, joiden ansiosta valaisin voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Tämä mahdollistaa entistä isommat energiansäästöt, datan keräämisen sensoreiden avulla sekä mukautuvan ja pitkälle tulevaisuuteen toimivan ratkaisun.
Edut
Yhtenäinen ulkoasu valaisimissa, kiinnikkeissä ja valaisinpylväissä
Uusimmat LEDGINE-P-optiikat tarjoavat entistä korkeamman valotehokkuuden, mikä auttaa pienentämään käyttökustannuksia
Ominaisuudet
Yhteensopiva olemassaolevien CitySoul-pylväiden ja ‑kiinnikkeiden kanssa
Laaja valikoima tyylikkäitä, valaisinkohtaisia paketteja, jotka sisältävät yhteensopivat pylväät ja valaisinvarret, kallistusmahdollisuuden sekä pylvään päähän asennettavan kaksoisvalaisinversion ja vaijeriripustusversion