Suomi - Suomeksi

Philips CityMood

Ikoninen muotoilu, valmiina osaksi älykaupunkisi ekosysteemiä

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CityMood on saanut inspiraationsa 1900-luvun alun katuvalaisimista, joissa kartiomainen kupu yhdistyi riippuvaan katokseen. CityMood vaalii kaupunkisi perintöä säilyttämällä näiden ikonisten valaisimien omaleimaiset muotoiluominaisuudet. CityMood integroituu saumattomasti olemassa oleviin infrastruktuureihin, pylväisiin ja kiinnikkeisiin ja vähentää energiakustannuksia tinkimättä turvallisuudesta, suorituskyvystä tai valon laadusta. LEDGINE-O on valaisimen vakio-ominaisuus, ja sen valovirta 900–16 200 lm. Valittavana on yli 30 optiikkaa ja valonjakoa sekä useita CCT- ja CRI-arvoja. CityMood on suunniteltu 4–8 metrin asennuskorkeuksiin, joten se sopii erinomaisesti monenlaisiin ulkovalaistussovelluksiin sekä nykyaikaisissa että historiallisissa ympäristöissä. Tulevaisuudenkestävä ja älykkäisiin kaupunkiekosysteemeihin osallistumiseen valmis CityMood auttaa sinua etenemään kohti kestävän kehityksen tavoitteitasi, missä tahansa digitalisaatiomatkallasi oletkin. CityMood on saatavana yhdellä tai kahdella Zhaga-D4i (ZD4i) system-ready (SR) -kannalla, joten se on valmis yhdistettäväksi edistyneisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin, kuten Interactiin, tai tunnistimiin, kuten Outdoor Sensor Bundle (OSB) -pakettiin. Jokainen CityMood-valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service Tag -sovelluksen avulla. Skannaa vain maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen sijoitettu QR-koodi päästäksesi välittömästi valaisimen kokoonpanoon. Huoltotarra nopeuttaa ja helpottaa huoltoa ja ohjelmointia sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaisimista ja varaosista. Ilman työkaluja avattavissa malleissa on suora pääsy liitäntälaitteeseen ja valomoduuliin.

Edut

  • Ikoninen ja elegantti valaisin säilyttää kaupunkisi perintöä sekä nykyaikaisissa että historiallisissa ympäristöissä

  • Tulevaisuudenkestävä ja valmis osallistumaan älykaupunkien ekosysteemeihin Zhaga-D4i (ZD4i) SR (järjestelmävalmis) -pistorasian kautta

Ominaisuudet

  • Saatavilla kirkkaalla tasolasilla tai kirkkaalla polykarbonaattikulholla

  • Valinnaiset koristeelliset kruunut

Käyttökohteet

  • Puistot ja aukiot
  • Asuinrakennukset
  • Tiet ja kadut
  • Kaupunkien pääkadut ja tiet, asuinalueiden kadut, sivukadut
  • Kaupunkien keskustat ja historiallisesti arvokkaat alueet
  • Pyörä- ja kävelytiet, aukiot, puistot ja leikkikentät

Lataukset