Suomi - Suomeksi

Signify CityMood, Urban road & street light, 35.9 W, 4750 lm, 2700 K, CRI70, Keskileveä valonjako 10, Suojausluokka II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK

Uusi

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4750 lm, 35.9 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060506
Täysi tilauskoodi: 872016956841900

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote