Suomi - Suomeksi

Philips CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 10, Suojausluokka II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060514
Täysi tilauskoodi: 872016956849500

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED80 [LED module 8000 lm]