Suomi - Suomeksi

Philips CityMood, Urban road & street light, 84.1 W, 12320 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED140/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 12320 lm, 84.1 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060511
Täysi tilauskoodi: 872016956846400

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED140 [LED module 14000 lm]