Philips CityMood, Urban road & street light, 34.7 W, 5580 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5580 lm, 34.7 W, 161 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403) SDCM<5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED60 [LED module 6000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta