Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 19.6 W, 2430 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6
BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2430 lm, 19.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED30 [LED module 3000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta