Suomi - Suomeksi

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2064 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 1, 2064 lm, 14.8 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300024996
Täysi tilauskoodi: 871951423289100

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED24 [LED Module 2400 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote