Signify CityCharm Cordoba
CityCharm yhdistää visuaalisesti miellyttävän ulkoasun ja tehokkuuden
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
CityCharm-mallisto on suunniteltu käytettäväksi kaupunkialueilla, joissa miellyttävällä valaistuksella, tunnelmalla ja muotoilulla on tärkeä rooli. Se tarjoaa kolme ikonista ja ajatonta mallia: CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) ja CityCharm fluid (BDS492) sekä valikoiman koristeellisia ja käytännöllisiä lisävarusteita. Näin voit luoda valaistusratkaisun, joka heijastaa kuntasi identiteettiä sekä päivällä että yöllä. Valitsetpa sitten cordoba-, cone- tai fluid-tyypin LED-valot, CityCharm tarjoaa korkean tason visuaalista mukavuutta sekä erinomaista suorituskykyä. Valittavanasi on kaksi innovatiivista valaistustekniikkaa: GentleBeam, joka maksimoi visuaalisen mukavuuden, sekä ClearGuide (cordoba tai cone), joka optimoi pystysuoran valaistuksen ja opastusvalaistuksen. Voit lisätä CityCharm-valaistusratkaisusi yksilöllisyyttä entisestään sarjan koristeellisten lisävarusteiden avulla, joilla voit muokata kuvun tilavuutta ja muuttaa sen ulkoasua. Voit lisätä CityCharm-valaistusratkaisusi yksilöllisyyttä entisestään sarjan koristeellisten lisävarusteiden avulla, joilla voit muokata kuvun tilavuutta ja muuttaa sen ulkoasua. Sarjaa varten suunniteltujen kiinnitysvarsien ja pylväiden avulla asuinalueista ja kaupunkien keskustoista voidaan muokata mitä tyylikkäimpiä kokonaisuuksia.
Edut
Valikoima valaisinmuotoja, väritehosteita, pylväitä ja valaisinvarsia
Diffuusiotyökalut visuaalisen mukavuuden lisäämiseksi, värilliset lisäosat tunnelman parantamiseksi
Ominaisuudet
Saatavilla on erimuotoisia valaisimia, erilaisia väritehosteita sekä yhteensopivia pylväitä ja kiinnikkeitä
Hajavalolla voidaan luoda miellyttävä valaistus ja värillisillä osilla voidaan luoda ainutlaatuista tunnelmaa