Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrinen, Suojausluokka II, IP66

BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 6,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 910505017428
Täysi tilauskoodi: 871869693923900

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Perinteisen lampun liitäntälaite
    EB [Elektroninen]
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset