Philips CoreLine Waterproof, (in brown Eco Packaging), 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Clear, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN

Tuotteen kuvaus

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 911401826085
Täysi tilauskoodi: 872016950217899
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
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset