Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Symmetrinen, Clear, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN

Tuotteen kuvaus

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1900 lm, 15 W, 126 lm/W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 911401825885
Täysi tilauskoodi: 872016950215499

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote