Philips CoreLine Waterproof, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrinen, Clear, IP65, IK08
WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500
Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta