Philips CoreLine Waterproof, 45 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Leveä valokeila, Frosted, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 6500 lm, 45 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 910505101271
Täysi tilauskoodi: 871869997578400
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
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset