Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Frosted, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 910505100072
Täysi tilauskoodi: 871869688310500

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 txt 4.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505100072 fi_FI pdf 386.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505100072_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-910505100072_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 IES
Revit-tiedosto
Revit file - WT120CI - 910505100072 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100072 pdf 638.7 kB