Philips CoreLine Waterproof, 44.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Frosted, IP65, IK08, TW1-ready, Adels

WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6000 lm, 44.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen vesitiivis ulkoinen liitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 910505100069
Täysi tilauskoodi: 871869916318100

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
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
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset