Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, Leveä valokeila, Frosted, MDU1, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Liike- ja valotunnistin (on/off), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 910505100041
Täysi tilauskoodi: 871869996249400

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
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
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset