Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, Leveä valokeila, Frosted, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Liike- ja valotunnistin (on/off), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 910505100040
Täysi tilauskoodi: 871869996248700

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei