Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, 16.5 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Frosted, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSD L600

Tuotteen kuvaus

L600 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1900 lm, 16.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 910505100038
Täysi tilauskoodi: 871869688306800

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED19S [LED module, system flux 1900 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
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
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset