PhilipsToSignify

Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!

Signify-sivustolta löydät Philipsin valaistustuotteiden lisäksi myös Dynaliten, Interactin ja muut Signifyn brändit.

Philips CoreLine Waterproof, 16.4 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, Leveä valokeila, Frosted, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600

Tuotteen kuvaus

L600 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Liike- ja valotunnistin (on/off), 1900 lm, 16.4 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 910505100036
Täysi tilauskoodi: 871869996244900

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
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
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    -

Lataukset