Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 75 W, 43 W, L1500 mm, 7000 lm, 8600 lm, 10000 lm, 12000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500
Uusi
Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 7000 lm, 8600 lm, 10000 lm, 12000 lm, 75 W, 43 W, 160 lm/W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Takuuaika 5 vuotta