Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 50 W, 28.5 W, L1500 mm, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500

Uusi

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 50 W, 28.5 W, 160 lm/W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401839688
Täysi tilauskoodi: 872110333347699

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote