Philips CoreLine waterproof gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200
Uusi
Tuotteen kuvaus
L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 3-napainen vesitiivis ulkoinen liitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Takuuaika 5 vuotta