Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine waterproof gen3, 62.5 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 100S/840 PSU L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 10000 lm, 62.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401836388
Täysi tilauskoodi: 872110333314899

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote