Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine waterproof gen3, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08

WT120C G3 20S/840 PSU L600

Uusi

Tuotteen kuvaus

L600 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401835488
Täysi tilauskoodi: 872110333305699

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote