Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 6500 K, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500
Uusi
Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 37.5 W, 21.5 W, 159 lm/W, 162 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.32) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Takuuaika 5 vuotta