Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2600 lm, 3200 lm, 3700 lm, 4400 lm, 3000 K, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 2600 lm, 3200 lm, 3700 lm, 4400 lm, 28.5 W, 16.6 W, 156 lm/W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 910505106566
Täysi tilauskoodi: 872110339012700

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote