Philips CoreLine waterproof gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08, TW3, EL-ready
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500
Uusi
Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 7-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Takuuaika 5 vuotta