Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine waterproof gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500

Uusi

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 7-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 910505106564
Täysi tilauskoodi: 872110339010300

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote