Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 25 W, 14.6 W, L600 mm, 2400 lm, 2900 lm, 3500 lm, 4000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08, TW3
WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600
Uusi
Tuotteen kuvaus
L600 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 2400 lm, 2900 lm, 3500 lm, 4000 lm, 25 W, 14.6 W, 159 lm/W, 164 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Takuuaika 5 vuotta