Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine waterproof gen3, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrinen, Clear, IP66, IK08

WT120C G3 120S/840 PSD L1500

Uusi

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505106546
Täysi tilauskoodi: 872110335992600

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote