Suomi - Suomeksi

Philips Accessory, White

Tuotteen kuvaus

Philips Accessory, White

Tilauskoodi: 911401807987
Täysi tilauskoodi: 872016975216099

Tekniset tiedot

  • Kokonaispituus
    1 215,5 mm
  • Kokonaisleveys
    315,5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    78,5 mm
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Materiaali
    Alumiini
  • Suojausluokan koodi
    -
  • Iskunkestävyysluokka
    -
  • Lisävarusteen väri
    White
  • Nettopaino
    1,260 kg

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote