Suomi - Suomeksi

Philips TrueCircle Recessed

Philips TrueCircle: Monikäyttöinen ja pyöreä LED-kattovalaisin

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

TrueCircle on käytännöllinen, uppoasennettava pyöreä valaisin, jonka klassinen muotokieli sopii melkein mihin tahansa toimistotilaan. Tuoteperheen valaisimet ovat moderneja ja sulautuvat useimpien rakennusten sisustukseen. Valaisin tuottaa suoraa hajavaloa. Valikoimaan kuuluu kaksi eri kokoa eri valovirralla ja optiikalla. Erityinen mikroprismaoptiikka luo miellyttävän, toimistoyhteensopivan ja tasaisen valaistuksen, joka ei häikäise. Tämä Philipsin uusi pyöreä valaisin tarjoaa vastuullisen ratkaisun, joka on helppo asentaa. Lopputuloksena on loistavan laadukasta valoa.

Edut

  • Miellyttävä ja häikäisemätön valo, joka sopii toimistoihin näyttöpäätetyöskentelyyn

  • Kilpailukykyinen ratkaisu hyvillä valaistusominaisuuksilla

Ominaisuudet

  • Toimistoyhteensopiva valaistus PSP-optiikalla (UGR<19)

  • Kaksi valovirta- ja kokoversiota: 2 000 lm, 38 cm halkaisija; 3 600 lm, 50 cm halkaisija

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Hotellit ja ravintolat
  • Koulut
  • Asuinrakennukset

Lataukset