Suomi - Suomeksi

Philips TrueCircle Recessed, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K, DALI

RC250B 37S/840 PSD O D500 WH

Tuotteen kuvaus

D500 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opaali, Opaali, Polystyreeni, IP20/40 | Kosketussuojattu/johtosuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 912401483438
Täysi tilauskoodi: 871869979798000

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Perinteisen lampun liitäntälaite
    EB [Elektroninen]
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Huollettavuusluokka
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified