Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Panel G6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC

Tuotteen kuvaus

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 4-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401891085
Täysi tilauskoodi: 872016973517099

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote