Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Keilakulma 55°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 55°, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK05 | 0.7 J, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401557145
Täysi tilauskoodi: 872110330673900

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    2 yksikköä
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote