Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 155 W, 30000 lm, 4000 K, Keilakulma 55°, IP66, IK08

BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 30000 lm, 155 W, 193 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 55°, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401556145
Täysi tilauskoodi: 872110330645600