Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Keilakulma 55°, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 55°, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK05 | 0.7 J, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401555345
Täysi tilauskoodi: 872110330669200