Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Keilakulma 55°, IP66, IK08
BY121P G6 LED250/840 PSD NB
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 55°, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ruuviliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta