Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Keilakulma 90°, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 90°, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK05 | 0.7 J, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401555045
Täysi tilauskoodi: 872110330666100