Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Keilakulma 90°, IP66, IK08

BY120P G6 LED200/840 PSD WB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 90°, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401554945
Täysi tilauskoodi: 872110330654800