Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay Gen5, 190 W, 31000 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, IP65, IK08

BY122P G5 LED300S/840 PSD WB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 31000 lm, 190 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401632908
Täysi tilauskoodi: 871951495603200

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    2 yksikköä
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote