Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Kapea valokeila, IP65, IK08
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Kapea valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta